Sistemas de Bastidores y Administración de Cables
Accessories
Equipment Rails
Equipment Guard Rail
Add To Cart
Equipment Guard Rail
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Equipment Guard Rail
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Provides protection for equipment in racks from rolling gear or tool boxes.
Key Features and Benefits
Made of 1/4” x 2” (6.4 mm x 50 mm) aluminum bar
Mounting hardware is included; sold individually
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
35" (889 mm)
Acabado/ Color
Black
Clear
Glacier White
Gray
Profundidad
4.25" (107.95 mm)
5.25" (133.35 mm)
6.5" (165.1 mm)
7" (177.8 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
19" (482.6 mm)
23" (584.2 mm)
35" (889 mm)
Acabado/ Color
Black
Clear
Glacier White
Gray
Profundidad
4.25" (107.95 mm)
5.25" (133.35 mm)
6.5" (165.1 mm)
7" (177.8 mm)
Explore Sizes & Options
(
35
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Acabado/ Color
Profundidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más