Regleta básica de montaje vertical; 66 "(1676 mm) de altura Descripción General
Las Tomas Múltiples de CPI ofrecen distribución de energía básica para bastidores y gabinetes y permiten compartir una conexión eléctrica individual con varios equipos.
Las Tomas Múltiples de CPI están disponibles en dos configuraciones: medibles y básicas. Las Tomas Múltiples Básicas incluyen interruptores del circuito térmico y protección opcional contra sobretensión. Los interruptores limitan la cantidad de corriente disponible para el equipo, mientras que la protección contra sobretensión bloquea el voltaje excesivo del equipo. Ambas características son críticas en casos de línea de alimentación no condicionada. Las configuraciones medibles incluyen un amperímetro y medidor de voltaje digital en línea con una pantalla que muestra la cantidad de corriente y voltaje que el equipo acoplado está utilizando. Esta característica permite al usuario controlar el consumo de corriente y voltaje y determinar la cantidad de corriente restante en la toma múltiple antes de agregar un nuevo dispositivo al circuito.
Ver Documentación del Producto