Kit de manija giratoria de control de acceso electrónico en red (EAC) con autenticación de tarjeta i Descripción General
El kit de manijas giratorias para control de acceso electrónico (EAC) en red proporciona una solución de cerradura electrónica en red para la seguridad física de los gabinetes del centro de datos. La tecnología de consolidación de IP Secure Array® conecta hasta 32 controladores (32 gabinetes) en una sola dirección IP, lo que permite ahorros significativos en costos de red. El registro de auditoría para el cumplimiento regulatorio está disponible a través de la interfaz web.
Caracteristicas Principales
- Sensores integrados para el estado de la cerradura y el pestillo, y las funciones de monitoreo y alarma.
- El lector reconoce las tarjetas RFID de 125 kHz o 13.56 MHz de los empleados existentes.
- La consolidación de IP de Secure Array enlaza hasta 32 controladores bajo la misma dirección IP.
- Capacidad de desbloqueo remoto. • Demora de tiempo de desbloqueo configurable por el usuario.
- El controlador de factor delgado puede montarse en espacios 0U. • LED bicolor (azul/magenta) para indicar el estado de la cerradura y de la manija.
- Integración con LDAP y Radius para mayor seguridad.
- Cerradura de alta seguridad con llave mecánica de anulación.
- Disponible para las familias de gabinetes GlobalFrame® y TeraFrame® de CPI.
- Registro de eventos para fines de auditoría.
Ver Documentación del Producto