EA-5019-C
Switched eConnect® PDU
Switched eConnect PDU; Negro; Vertical; 42U y superior; 220-240V 1P/16A/C20 Inlet to IEC 60309 16A 1P+N+E Input; (18) C13 + (6) C19 Tomacorrientes; 3.8kW; 149°F (65°C); Secure Array IP Consolidation; Cierre Tomacorrientes; Field-Replaceable Controller; +/-1% Metering Accuracy; LCD Display; 10/100/1000MB Port; Onboard GUI; SNMPv1/v2/v3; LDAP & Radius Integration; HTTPs; Environmental Sensor and Electronic Lock Integration Ready; Disyuntores magnetohidráulicos con rango de 100 %; Toolless Mounting
$2.134,35
Clavija:
C20 Inlet to IEC60309 16A 1P+N+E
Tomacorrientes:
(18) C13 Locking + (6) C19 Locking Outlets
Voltios:
220-240V
Fase:
Fase única
Entrada Amperaje:
16A
Capacidad en kW:
3.8kW
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
Switched eConnect® PDU Descripción General

Las Switched eConnect® PDU proporcionan monitoreo remoto de la energía a nivel de bastidor y control de tomacorriente individual, lo que permite encender o apagar la energía de forma remota en cada tomacorriente.
 

  Costos y Complejidad de Red Reducidos: Secure Array® permite el uso de una sola dirección IP para hasta 48 PDU conectadas (32 cuando las cerraduras electrónicas están integradas). Una segunda dirección IP para toda la matriz proporciona capacidad de conmutación por error
  Resistencia a Altas Temperaturas: Las clasificaciones de temperatura líderes en el mercado de hasta 149 °F (65 °C) aseguran confiabilidad cuando se montan en pasillos calientes
  Equilibrio de Carga Simplificado: Los tomacorrientes de equilibrio de fase en modelos trifásicos aseguran una carga igual en todas las fases; permite el uso de cables de alimentación de equipo más cortos para una mejor gestión de los cables y el flujo de aire
  Sin Desconexiones Accidentales: Los tomacorrientes de bloqueo compacto con patente pendiente evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales
  Identificación Fácil de la Unidad de Conmutación por Error: El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y otra en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria
  Integración de Cerradura Electrónica: Su tecnología patentada integra perfectamente las PDU, los sensores ambientales y las cerraduras electrónicas en una única solución de hardware y software
  Gigabit Ethernet: Garantiza la compatibilidad con enrutadores y switches empresariales
  Más Reciente Cumplimiento de UL: Cumple con UL e IEC 62368 para el cumplimiento de los nuevos requisitos de listado para América del Norte y la Unión Europea
  Preinstalación del Gabinete: El ecosistema completo se envía listo para la integración de equipos informáticos. Ahorra tiempo de implementación y reduce los desperdicios de empaque
Ver Documentación del Producto

Video

Switched eConnect® PDU