EA-3087-C
Monitored eConnect® PDU
Monitored eConnect PDU; Black; 0U; 42U & Higher cabinets; L14-30; Locking (30) C13 + (6)C19 + (6) 5-20 Outlets; 5kW; 149°F (65°C); IP Consolidation; ; Replaceable Controller; Sensor and Lock Integration
$2.018,67
Clavija:
NEMA L14-30P
Tomacorrientes:
(30) C13 Locking + (6) C19 Locking + (6) 5-20 Standard Outlets
Voltios:
120/208V
Fase:
Fase única
Entrada Amperaje:
30A
Capacidad en kW:
5kW
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
Monitored eConnect® PDU Descripción General

Las Monitored eConnect® PDU proporcionan monitoreo remoto de energía a nivel de entrada y circuito derivado, lo que permite obtener y administrar el consumo de energía a nivel de gabinete.
 

  Costos y Complejidad de Red Reducidos: Secure Array® permite el uso de una sola dirección IP para hasta 48 PDU conectadas (32 cuando las cerraduras electrónicas están integradas). Una segunda dirección IP para toda la matriz proporciona capacidad de conmutación por error
  Resistencia a Altas Temperaturas: Las clasificaciones de temperatura líderes en el mercado de hasta 149 °F (65 °C) aseguran confiabilidad cuando se montan en pasillos calientes
  Equilibrio de Carga Simplificado: Los tomacorrientes de equilibrio de fase en modelos trifásicos aseguran una carga igual en todas las fases; permite el uso de cables de alimentación de equipo más cortos para una mejor gestión de los cables y el flujo de aire
  Sin Desconexiones Accidentales: Los tomacorrientes de bloqueo compacto con patente pendiente evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales
  Identificación Fácil de la Unidad de Conmutación por Error: El paquete de redundancia incluye 2 PDU (una en negro y otra en blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria
  Integración de Cerradura Electrónica: Su tecnología patentada integra perfectamente las PDU, los sensores ambientales y las cerraduras electrónicas en una única solución de hardware y software
  Gigabit Ethernet: Garantiza la compatibilidad con enrutadores y switches empresariales
  Más Reciente Cumplimiento de UL: Cumple con UL e IEC 62368 para el cumplimiento de los nuevos requisitos de listado para América del Norte y la Unión Europea
  Preinstalación del Gabinete: El ecosistema completo se envía listo para la integración de equipos informáticos. Ahorra tiempo de implementación y reduce los desperdicios de empaque
Ver Documentación del Producto

Video

Monitored eConnect® PDU