Industrial Enclosures
Replacement Parts
Door
Single Solid Metal Door for RMR Modular Enclosure
Add To Cart
Single Solid Metal Door for RMR Modular Enclosure
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Single Solid Metal Door for RMR Modular Enclosure
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
The Single Solid Metal Door is reversible to open from the right or left and can be attached to the front or rear of the enclosure. To reverse doors, you must move the hinges, and rotate the latch. Door includes hinges. Order latch separately.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
24" (610 mm)
31.5" (801 mm)
Altura
46.2" (1174 mm)
69.8" (1773 mm)
77.7" (1974 mm)
81.6" (2073 mm)
85.5" (2172 mm)
93.4" (2373 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
24" (610 mm)
31.5" (801 mm)
Altura
46.2" (1174 mm)
69.8" (1773 mm)
77.7" (1974 mm)
81.6" (2073 mm)
85.5" (2172 mm)
93.4" (2373 mm)
Explore Sizes & Options
(
24
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Altura
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más