Industrial Enclosures
Accessories
Mounting Plates
RMR Wall-Mount Enclosure Fixed Depth Mounting Plate
Add To Cart
RMR Wall-Mount Enclosure Fixed Depth Mounting Plate
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
RMR Wall-Mount Enclosure Fixed Depth Mounting Plate
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Fixed Mounting Plates are solid metal panels that are installed in a side-to-side orientation at the rear of the enclosure onto the back of the frame and can be ordered with the enclosure.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
20.0" (508 mm)
24.0" (610 mm)
Altura
14" (356 mm)
16" (407 mm)
18" (458 mm)
20" (508 mm)
21" (534 mm)
23" (585 mm)
25" (635 mm)
27" (686 mm)
28" (712 mm)
30" (762 mm)
32" (813 mm)
34" (864 mm)
35" (889 mm)
37" (940 mm)
39" (991 mm)
41" (1042 mm)
42" (1067 mm)
44" (1118 mm)
Acabado/ Color
Black
Hammer Gray RAL 7035
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
20.0" (508 mm)
24.0" (610 mm)
Altura
14" (356 mm)
16" (407 mm)
18" (458 mm)
20" (508 mm)
21" (534 mm)
23" (585 mm)
25" (635 mm)
27" (686 mm)
28" (712 mm)
30" (762 mm)
32" (813 mm)
34" (864 mm)
35" (889 mm)
37" (940 mm)
39" (991 mm)
41" (1042 mm)
42" (1067 mm)
44" (1118 mm)
Acabado/ Color
Black
Hammer Gray RAL 7035
Explore Sizes & Options
(
72
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Altura
Acabado/ Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más