Industrial Enclosures
Accessories
Cable Management
Soporte de amarre vertical para contenedor de montaje en pared RMR
Add To Cart
Soporte de amarre vertical para contenedor de montaje en pared RMR
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Soporte de amarre vertical para contenedor de montaje en pared RMR
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Datos del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
El soporte de amarre vertical para cables crea una vía vertical simple e independiente para un pequeño manojo de cables y tiene múltiples ranuras para correas o bridas Saf-T-Grip
®
de CPI para sujetar los cables al soporte.
Se puede instalar delante o detrás de los rieles de montaje del equipo o a los costados del marco del gabinete.
Una serie de ranuras compatibles con precintos o correas Saf-T-Grip. Correas de administración de cables
El soporte mide 1,6 in (41 mm) de ancho.
Incluye: Soportes, herramientas para la instalación; pedido. Saf-T-Grips o las uniones para cables por separado.
Material: Acero
Conectado eléctricamente al marco del contenedor.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Altura
17" (432 mm)
19" (483 mm)
21" (534 mm)
22" (559 mm)
24" (610 mm)
26" (661 mm)
28" (712 mm)
29" (737 mm)
31" (788 mm)
33" (839 mm)
35" (889 mm)
36" (915 mm)
38" (966 mm)
40" (1016 mm)
42" (1067 mm)
43" (1093 mm)
45" (1143 mm)
47" (1194 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Altura
17" (432 mm)
19" (483 mm)
21" (534 mm)
22" (559 mm)
24" (610 mm)
26" (661 mm)
28" (712 mm)
29" (737 mm)
31" (788 mm)
33" (839 mm)
35" (889 mm)
36" (915 mm)
38" (966 mm)
40" (1016 mm)
42" (1067 mm)
43" (1093 mm)
45" (1143 mm)
47" (1194 mm)
Explore Sizes & Options
(
35
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Altura
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más