Paso de Cables
Hardware
Threaded Rod
Varillas retráctiles roscadas
Add To Cart
Threaded Drop Rods
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Threaded Drop Rods
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Used to support Cable Runway from ceilings.
Key Features and Benefits
Standard threads, various lengths
Gold chem film over zinc plating finish
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
3/8-11 UNC-2A rod
5/8-11 UNC-2A rod
Longitud
1' (0.3 m)
12' (3.66 m)
2' (0.61 m)
3' (0.91 m)
4' (2.44 m)
5.5" (139.7 mm)
6' (1.83 m)
6" (152.4 mm)
8' (2.44 m)
8" (203.2 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
3/8-11 UNC-2A rod
5/8-11 UNC-2A rod
Longitud
1' (0.3 m)
12' (3.66 m)
2' (0.61 m)
3' (0.91 m)
4' (2.44 m)
5.5" (139.7 mm)
6' (1.83 m)
6" (152.4 mm)
8' (2.44 m)
8" (203.2 mm)
Explore Sizes & Options
(
12
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Tipo
Longitud
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más