Paso de Cables
Escalerilla porta cables
Support Products
Soportes verticales para pared
Add To Cart
Vertical Wall Brackets
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Vertical Wall Brackets
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Datos del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.
Key Features and Benefits
Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
Gold color over zinc plating or painted
Wall mounting hardware not included
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Gold Chem
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Gold Chem
Explore Sizes & Options
(
3