Paso de Cables
Escalerilla porta cables
Bends, Drops and Dividers
Codo de radio de la escalerilla porta cables
Add To Cart
Cable Runway Radius Bend
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Cable Runway Radius Bend
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Datos del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Creates a gradual bend for cascading cable runs.
Key Features and Benefits
Made of lightweight 1-1/2” x 3/8” (38.1 mm x 9.53 mm) tubular steel
Three cross members welded at approximately 23" increments
Outside/Inside is determined by welding cross members closer to the side
Only gold radius bends are UL Classified
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
12" (304.8 mm)
15" (381 mm)
18" (457.2 mm)
20" (508 mm)
24" (609.6 mm)
6" (152.4 mm)
9" (228.6 mm)
Orientación
90 Degree Inside Bend
90 Degree Outside Bend
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Gold Chem
Gray
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
12" (304.8 mm)
15" (381 mm)
18" (457.2 mm)
20" (508 mm)
24" (609.6 mm)
6" (152.4 mm)
9" (228.6 mm)
Orientación
90 Degree Inside Bend
90 Degree Outside Bend
Acabado/ Color
Black
Glacier White
Gold Chem
Gray
Explore Sizes & Options
(
51
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Orientación
Acabado/ Color
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más