Paso de Cables
Marco auxiliar
Support Products
Pernos en “J” (perno de gancho, codo redondeado), canal de ajuste auxiliar/cable
Add To Cart
J-Bolts (Hook Bolt Round Bend) Auxiliary Framing Channel/Cable
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
J-Bolts (Hook Bolt Round Bend) Auxiliary Framing Channel/Cable
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Used to bolt Cable Runway (1143 series only), auxiliary framing channels and/or bars together.
Key Features and Benefits
Gold over zinc and black zinc plate finish
Includes nut and split lock washer
Commercial grade
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
7/16 Opening
7/32 Opening
9/32 Opening
Tamaño Nominal
1/4-20
5/16-18
Longitud
1.75" (44.45 mm)
2" (50.8 mm)
2.25" (57.15 mm)
2.75" (69.85 mm)
3.25" (82.55 mm)
3.75" (95.25 mm)
6.5" (165.1 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Tipo
7/16 Opening
7/32 Opening
9/32 Opening
Tamaño Nominal
1/4-20
5/16-18
Longitud
1.75" (44.45 mm)
2" (50.8 mm)
2.25" (57.15 mm)
2.75" (69.85 mm)
3.25" (82.55 mm)
3.75" (95.25 mm)
6.5" (165.1 mm)
Explore Sizes & Options
(
16
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Tipo
Tamaño Nominal
Longitud
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más