11840-748
Gabinete para Montaje en Pared CUBE-iT
CUBE-iT Wall-Mount Cabinet; Gen 3; 48"H x 24"W x 24"D (1220 mm x 610 mm x 610 mm); 26U; #12-24 Tapped Rails; Solid Metal Door; Black
$1.412,55
Altura:
48" (1220 mm) 26U
Profundidad:
24" (610 mm)
Acabado/ Color:
Black
Estilo de Puerta:
Solid Metal Door
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Herramientas de diseño
Descripción

Gabinete para Montaje en Pared CUBE-iT Descripción General

El gabinete para montaje en pared CUBE-iT® proporciona una solución de almacenamiento articulada, segura y fácil de instalar para equipos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC). El diseño atractivo, las características de seguridad y la variedad de kits de ventiladores opcionales lo hacen ideal para espacios públicos o salas de equipos
con espacio limitado.

Ventajas

  • Fácil acceso al equipo 
    • El diseño articulado de tres partes permite un fácil acceso a la parte posterior del equipo instalado
  • Diseño moderno y elegante
    • El atractivo diseño con múltiples estilos de puertas y colores hace que sea adecuado para su uso en áreas públicas fuera de las salas de telecomunicaciones
      • La opción del kit de doble ventilador y bajos decibelios proporciona un funcionamiento silencioso mientras mantiene fresco al equipo activo
  • Capacidad de adaptación
    • Los paneles posteriores superiores e inferiores desmontables con troqueles rectangulares son perfectos para las soluciones de modernización de equipos y cableado existentes
  • Seguridad incrementada
    • Una sola cerradura y llave en la puerta de entrada proporciona acceso al gabinete; solo se puede acceder a la sección posterior a través de un pestillo interno dentro de la puerta delantera
  • Alta capacidad de carga
    • 300 lb (136 kg) listado UL 2416 de carga soporta un equipo más pesado
  • Características y opciones de la administración de cables
    • Una gran cantidad de accesorios de administración de cables opcionales ayudan a mantener los cables separados y organizados
Ver Documentación del Producto