Contenedores para cableado y para equipos inalámbricos de la zona
CPI se asoció con American Access Technologies, Inc., el desarrollador líder en contenedores para la zona, con el fin de brindar espacios de telecomunicaciones fuera de la sala de comunicaciones tradicional. Las prácticas de cableado de la zona estándares y reconocidas crean puntos de consolidación para reducir el costo general de agregar o mover cableado de red. Estos productos pueden sujetarse a la pared o pueden instalarse por encima de techos colgantes o por debajo de pisos de acceso.
Recursos
Piso elevado o techos colgante (3 Opciones de Productos)

BCE-24-P/N measures 14'W x 3"D x 20"L (360 mm x 150 mm x 510 mm). It includes rotating threaded interior mounting brackets for a one rack-mount space (1U) 19" patch panel. Order #12-24 equipment mounting screws separately.

2 opciones
Desde $373.93 USD MSRP

BCE-48-P/N measures 14"W x 6"D x 20"L (360 mm x 150 mm x 510 mm). It includes rotating threaded interior mounting brackets for two rack-mount spaces (2U) of 19" patch panels. Order #12-24 equipment mounting screws separately.

2 opciones
Desde $519.19 USD MSRP

BCE-6-P measures 14"W x 6"D x 20"L (360 mm x 150 mm x 510 mm) and includes brackets for attachmen to building structure with 3/8" threaded rods. Equipment mounting brackets not included in enclosure.

1 opcion
Desde $595.45 USD MSRP