14625-E02
Paneles de Final de Fila de la Solución de Confinamiento Ajustable Elevate™
Elevate™ Adjustable Containment Solution End of Row Panel; 34"-60" (864-1524mm) H x 49.9" (1414.8mm) W x 3.96" (100.6mm) D; Glacier White
$1.402,64
Rango de Altura:
34"-60" (864-1524 mm)
Ancho:
49.9" (1267.46 mm)
Acabado/ Color:
Glacier White
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Elevate Adjustable Containment Solution End of Row Panel Descripción General

Los paneles se extienden a lo largo del pasillo entre dos filas de gabinetes para crear un ducto de confinamiento de pasillos calientes. Los paneles telescópicos permiten un ajuste infinito dentro del rango de altura especificado. Los paneles se montan en la parte superior de los Montajes de Puertas Dobles de Confinamiento de Pasillos (32770-XXX). Las opciones de tamaño del panel permiten la alineación del marco trasero o la alineación a mitad del tramo para gabinetes de 1200 mm a 1100 mm de profundidad.

La Solución de Confinamiento Ajustable, diseñada para el confinamiento de pasillos calientes, ofrece opciones de montaje flexibles, incluida la alineación del marco trasero para una máxima utilización del espacio para la infraestructura o una opción de tramo medio para un tamaño máximo de ducto. Su configuración versátil contiene eficazmente el pasillo y es compatible con las puertas estándar de final de fila, lo que garantiza una estrategia de confinamiento cohesiva y eficaz.

Diseño telescópico :

  • Diseño versátil que se ajusta fácilmente para formar un ducto que conecta el gabinete ZetaFrame con el techo.
  • Flexibilidad para ajustar la altura de confinamiento según sea necesario, que minimiza la complejidad y maximiza la eficiencia.

Tiempo de implementación : -

  • Paneles preensamblados; no se requiere fabricación en el sitio para marcos o paneles.
  • No requiere perforación; se monta en la vía superior de ZetaFrame.
  • Herramientas para el montaje en la parte.
  • Diseñado para una instalación rápida, menos de 2 minutos por panel por gabinete.
  • Reducción del tiempo de implementación.

Facilidad de especificación :

  • Los tamaños de ancho coinciden con los anchos estándar de gabinetes ZetaFrame.
  • Diseño telescópico en 3 rangos de altura.
  • Admite confinamiento de pasillos calientes o aplicaciones de ductos de escape verticales a nivel de fila.
  • Experiencia optimizada con nuestra solución de confinamiento compatible con gabinetes ZetaFrame.

Mantenimiento :

  • El panel de servicio deslizante permite el acceso a la infraestructura de cableado y otras estructuras aéreas.
  • Opciones de alineación con la parte trasera del marco o el punto medio del gabinete para flujo de aire máximo.
Ver Documentación del Producto

Video

Elevate Adjustable Containment Solution End of Row Panel

Elevate™ Adjustable Containment Solution: Hot Aisle Containment Installation