25190-001
Kit de cepillos para el puerto de cables
Cable Port Brush Kit; Top Panel; 2 Ports; GlobalFrame Cabinet; Black; 5.8'' (148 mm) W x 10.6'' (268 mm) D x 0.8'' (20 mm) H
$122,83
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Kit de cepillos para el puerto de cables Descripción General

El kit de cepillos para puerto de cable es un par de cubiertas de broche que se pueden usar para reemplazar los ojales de plástico incluidos con los paneles superior, inferior y laterales para formar un mejor sellado para las aberturas de los cables.

Características clave y beneficios

  • Fácil adición y remoción de cables a través de la apertura del cepillo.

  • Los cepillos forman un sello hermético alrededor de los cables para minimizar las fugas de aire a través de las aberturas de los cables

  • Diseño dividido de dos piezas a presión para una fácil instalación alrededor de los paquetes de cables

  • Incluye: (2) cubre cepillo

  • Material: carcasa de plástico, cepillos de nylon.

Ver Documentación del Producto