Conexión al Sistema de Tierra
Hardware de Conexión
Pedestal and Pipe Clamps
Abrazadera para Pedestal con Conector
Add To Cart
Abrazadera para Pedestal con Conector
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Abrazadera para Pedestal con Conector
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Sujete los conductores de conexión desde pedestales de piso elevados redondos o cuadrados utilizando la Abrazadera para Pedestal con Conector. El conector proporciona conexión para el pedestal y admite hasta cuatro conductores de conexión (cables) desde el pedestal. Utilícela para crear una red de referencia de señal debajo del piso de acceso elevado usando un conductor redondo n.° 6 AWG o 2/0. Seleccione la Abrazadera para Pedestal con Conector para que coincida con el estilo y el tamaño del pedestal y el tamaño del conductor. Consulte la tabla de pedidos.
Use los Conectores Cruzados para crear intersecciones de red de referencia de señal; estos admiten hasta (4) conductores, 2 por lado, de tamaño n.° 6 AWG o 2/0.
Utilice los Conectores Directos para soportar la red de referencia de señal entre las intersecciones; estos admiten 1 o 2 conductores solo en un lado del pedestal, de tamaño n.° 6 AWG o 2/0.
Fabricadas con cobre o bronce galvanizado con estaño (N/P 40169-003) con herramientas de acero inoxidable para la instalación.
Los N/P 40169-001 y 40169-002 cuentan con certificación UL®, archivo E236184, categoría KDER (EE. UU.), KDER7 (Canadá) - Equipos de Conexión al Sistema de Tierra.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Pedestal Style
Cross Connector with Round Style Pedestal
Cross Connector with Square Style Pedestal
Straight Connector with Square or Round Style Pedestal
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Pedestal Style
Cross Connector with Round Style Pedestal
Cross Connector with Square Style Pedestal
Straight Connector with Square or Round Style Pedestal
Explore Sizes & Options
(
3
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Pedestal Style
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más