Conexión al Sistema de Tierra
Hardware de Conexión
Compression Lugs and Connectors
Agarraderas de Compresión
Add To Cart
Agarraderas de Compresión
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Agarraderas de Compresión
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Compression Lugs connect electrical wires to copper or tinned copper conductors.
Manufactured from electroplated tinned copper conductors
Available individually or in bulk quantities in three styles; Two-hole, Slotted, and 90º Slotted
Other configurations available
Believe
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
1
10
25
50
Estilo de Terminal
90° Slotted Lug
Slotted Lug
Two-Hole Lug
Espacio del Agujero
.500" (12.7 mm)/ .625" (15.9 mm)
.625" (15.9 mm)
.750" (19.1 mm)
1.00" (25.4 mm)
1.75" (44.5 mm)
Tamaño del Agujero
.250" (6.4 mm)
.375" (9.5 mm)
.500 (12.7 mm)
Tamaño del Cable
#2
#6
2/0
4/0
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Cantidad
1
10
25
50
Estilo de Terminal
90° Slotted Lug
Slotted Lug
Two-Hole Lug
Espacio del Agujero
.500" (12.7 mm)/ .625" (15.9 mm)
.625" (15.9 mm)
.750" (19.1 mm)
1.00" (25.4 mm)
1.75" (44.5 mm)
Tamaño del Agujero
.250" (6.4 mm)
.375" (9.5 mm)
.500 (12.7 mm)
Tamaño del Cable
#2
#6
2/0
4/0
Explore Sizes & Options
(
24
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Cantidad
Estilo de Terminal
Espacio del Agujero
Tamaño del Agujero
Tamaño del Cable
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más