Conexión al Sistema de Tierra
Accesorios
Insulators
Kits de Aislantes de Barras Conductoras
10622-000
10622-000
Kits de Aislantes de Barras Conductoras
Busbar Insulator Assemblies; 1 Pair
Ver Descripción Completa del Producto
Ver Documentación
$107,88
Agregar a la Orden
Añadido a su Pedido
10622-000
Kits de Aislantes de Barras Conductoras
Qty:
$107,88
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Datos del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Barras Conductoras Estándar
Descripción
Kits de Aislantes de Barras Conductoras Descripción General
CPI ofrece Kits de Aislantes Independientes para Barras Conductoras.
El par de conjuntos consta de:
2 pernos de acero inoxidable de 3/8" de ancho x 5/8" de largo (9.5 mm x 16 mm)
4 arandelas de seguridad de 3/8" (9.5 mm)
4 arandelas planas de 3/8" (9.5 mm)
2 pernos de acero inoxidable, 3/8" de ancho x 3/4" de largo (9.5 mm x 19 mm)
2 aislantes de 3/8" de ancho x 1-1/2" de largo (9.5 mm x 38.1 mm)
2 soportes de pared de acero inoxidable de 1" de ancho (25.4 mm)
Se envían premontados.
Ver Documentación del Producto