10622-000
Kits de Aislantes de Barras Conductoras
Busbar Insulator Assemblies; 1 Pair
$107,88
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Productos Relacionados
Descripción

Kits de Aislantes de Barras Conductoras Descripción General

CPI ofrece Kits de Aislantes Independientes para Barras Conductoras.

  • El par de conjuntos consta de:
    • 2 pernos de acero inoxidable de 3/8" de ancho x 5/8" de largo (9.5 mm x 16 mm)
    • 4 arandelas de seguridad de 3/8" (9.5 mm)
    • 4 arandelas planas de 3/8" (9.5 mm)
    • 2 pernos de acero inoxidable, 3/8" de ancho x 3/4" de largo (9.5 mm x 19 mm)
    • 2 aislantes de 3/8" de ancho x 1-1/2" de largo (9.5 mm x 38.1 mm)
    • 2 soportes de pared de acero inoxidable de 1" de ancho (25.4 mm)
  • Se envían premontados.
Ver Documentación del Producto