Mayo 2017 - La Medición De Energía Proporciona Equilibrio de Carga sin Conexión de Red

La Nueva PDU eConnect® de Chatsworth Products Protege el Equipo

PDU eConnect, medida AGOURA HILLS, California, 5 de mayo de 2017 - Obtenga la lectura de la corriente de entrada en tiempo real para la instalación y el funcionamiento continuo del equipo con las unidades de distribución de energía (PDU) medidas, la más reciente adición a la línea de PDU inteligentes eConnect® de Chatsworth Products (CPI).

Las PDU medidas de eConnect cuentan con una pantalla LED local que proporciona lectura de corriente para el equilibrio de circuitos y fases, y son particularmente útiles en aplicaciones en las que la implementación de PDU en red está limitada o no es una opción.

Las principales características y beneficios de las unidades PDU medidas de eConnect incluyen:

Lectura de corriente en tiempo real: Lectura de corriente de entrada para equilibrio de carga de circuitos y fases
Capacidad de alta temperatura: Resiste temperaturas de pasillo caliente de hasta 149 °F (65 °C)
Opciones de alta densidad de salida: Algunos modelos admiten un elevado número de tomacorrientes de C13 y C19 de hasta 100 amperios 
• Tomacorrientes de bloqueo: La tecnología patentada Click Secure evita las desconexiones accidentales

Los clientes pueden simplificar el pedido, el envío y la instalación al tener las PDU medidas de eConnect preinstaladas en los sistemas de gabinetes GlobalFrame® y TeraFrame® de CPI utilizando el Configurador de Productos en línea. Las garantías limitadas extendidas también están disponibles por dos años adicionales después del vencimiento del período de garantía original de tres años.

Ya sea que conecte unos pocos equipos o provea soporte de computación de alta densidad con varios servidores ultradelgados en cada gabinete, las PDU medidas de eConnect proporcionan una distribución de energía simple y confiable a los equipos en bastidores y gabinetes.

Para obtener más información, visite la página del producto.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.