Febrero de 2014 - CPI agrega PDU de alta densidad a su línea de productos inteligentes eConnect.

CPI agrega PDU de alta densidad a la línea de productos de energía inteligentes eConnect
Use nuevas herramientas para visualizar las características, seleccione el producto correcto

ECONNECT-PDU-MAIN-RGB72.jpgWESTLAKE VILLAGE, California, 4 de febrero de 2014 – Chatsworth Products (CPI) expandió recientemente su línea eConnect® de unidades de distribución de energía (PDU) inteligentes para incluir PDU de alta densidad en 50 A y 60 A de 208 V que cumplen con las cargas de energía de hasta 17 kW por cada PDU.

Esta nueva adición satisface la creciente demanda de Informática de Alto Rendimiento (HPC), virtualización y computación en la nube presente en toda la industria. Las PDU eConnect de alta densidad con seis switches incorporados también son la respuesta para los clientes que predicen de dos a tres años de crecimiento de energía e implementación de servidores ultradelgados, switches de red y gabinetes con más de 30 servidores.

Además, CPI agregó nuevas funciones a todos los modelos eConnect. Diseñadas para resistir las cargas de calor de cualquier entorno de pasillos calientes, las PDU de eConnect tienen el rango de temperatura ambiente más alto del mercado (149 °F/65 °C).

Otras características:

  • Vinculación de la PDU o consolidación de IP hasta 20 PDU
  • Línea de entrada y amperaje de tomacorrientes en pantalla local e interfaz web
  • PDU maestra de respaldo para cadena tipo margarita
  • Clasificación inteligente de cadena tipo margarita

Dos nuevas herramientas eConnect disponibles

CPI ha desarrollado dos herramientas grandes, altamente funcionales y fáciles de usar para ayudar a los clientes a seleccionar la PDU correcta para sus necesidades.

Interfaz del Software eConnectLa interfaz de Demostración del Software eConnect contiene vínculos a las PDU eConnect que están instaladas en el Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación de CPI en Georgetown, Texas. Esta demostración permite a los usuarios interactuar con cada modelo de PDU y aprender sobre las características individuales, que incluyen:

•  Establecimiento de los umbrales de alarma
•  Exploración de PDU de cadena tipo margarita
•  Creación de un grupo de tomacorrientes
•  Navegación por las páginas de monitoreo, configuración y administración

Puede encontrar más detalles en la página de Demostración del Software eConnect.

El Selector de Productos PDU de eConnect permite a los clientes comparar hasta cuatro PDU a la vez. Los clientes pueden hacer sus selecciones según el tipo de producto, el voltaje de entrada, el rango de energía, el tipo de salida y más. Pruebe el Selector de Productos PDU de eConnect ahora.

Ahorre tiempo y facilite aun más la implementación del suministro de energía del equipo al usar el Configurador de Productos de CPI para ordenar los Sistemas de Gabinete TeraFrame® serie F de Generación 3 y GlobalFrame® serie GF de Generación 2 con PDU eConnect preinstalado.

Para obtener más información, visite las PDU eConnect de CPI página del producto.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.