13855-103
Seismic Frame Two-Post Rack
Seismic Frame Two-Post Rack; 7'H (2.1 m) x 19"W; 44U; Tapped #12-24 Painted Rails; Gray
$1,975.33
宽度:
24" (609.6 mm)
导轨样式:
Tapped #12-24 Zinc Rails
面漆/ 颜色:
Gray
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Seismic Frame Two-Post Rack 概述

SeismicFrame® 双立柱机架经过工程设计,可保护地震活动区域中的设备。 地震时,设备架随着建筑物前后晃动会导致设备和机架的剧烈震荡。地震可以轻易地损坏甚至彻底毁掉没有仔细支撑的不抗震的机架和设备。

焊接的钢制结构SeismicFrame® 双立柱机架可抵抗地震引起的晃动, 减少通过机架传递到设备的振动量, 降低在地震中受损的风险, 这意味着网络恢复速度更快。

  • 焊接的钢制结构网络设备架是专门为地震地区设计用来保护设备的
  • 独立地震测试和认证,符合业界认可的zone 4抗震标准
  • 在地震地区可承重1,000 磅 (453.6 公斤)
  • 支持19" 机架安装设备,如接插板,网络交换机;提供23" 宽型。
  •  19” 机架适合高出地砖24"(610mm) 以内的接口
  • 可提供12-24 螺纹或方形冲孔可调节深度设备安装导轨
查看产品文档

视频

Seismic Frame Two-Post Rack