13698-001
Seismic Frame® Two-Post Rack Duplex Electrical Outlet Box
Duplex Electrical Outlet Box; 3-3/4"H (95 mm) x 1-13/16"W (46 mm) x 2-1/2"D (64 mm); Zinc
$20.68
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Seismic Frame® Two-Post Rack Duplex Electrical Outlet Box 概述

用于抗震框架双柱机架的双工电源插座盒是用于单个双工插座的单组电源插座盒,其连接到Seismic Frame Two Post Rack的底座。 该盒子为单个双工插座提供了便利的位置,可为机架上的设备提供电力。

双工电源插座盒有八个同心敲孔,用于1/2“或3/4”导管。 两侧和箱子背面两个敲门,每端一个。 安装盒子时,可以触及四个顶部,两个顶部和两端。 计划导管连接以连接到盒子的末端或顶部。

附带硬件:2#10 x 1/2自攻螺钉。

 

查看产品文档