Cabinets, Enclosures & Containment
Wall-Mount Cabinets
Swing Frame
CUBE-iT Wall-Mounted Floor Supported Cabinet
Add To Cart
CUBE-iT Wall-Mounted Floor Supported Cabinet
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
CUBE-iT Wall-Mounted Floor Supported Cabinet
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
CUBE-iT®壁挂式地板支持机柜可在有大量设备但占地面积有限的公共空间保护和固定设备。
主要特点
壁挂式地板支撑外壳,带可上锁的前门和可旋开的后端入口 - 机柜主体由连接的轮式底座支撑在地板上。
旋开柜体便于检修已安装设备的后部。
后面板预打孔,用于 1/2*、3/4*、2-1/2"和 3* 导管的挖空,并配有用于附件机架安装支架固定点和内部电缆连接点。
机柜主体包括一对可调节深度 19* EIA 螺纹设备安装导轨。
机柜体已通风。通风口接受附件风扇。
前门有圆边和圆角,有实心或有色窗可选。
前门和后面板上锁以提供设备安全。
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
60" (1520 mm) 33U
72" (1830 mm) 40U
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
门样式
Solid Metal Door
Tempered Glass Door
深度
24" (610 mm)
30" (760 mm)
Refine By
确认选择
重启
高度
60" (1520 mm) 33U
72" (1830 mm) 40U
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
门样式
Solid Metal Door
Tempered Glass Door
深度
24" (610 mm)
30" (760 mm)
Explore Sizes & Options
(
16
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
面漆/ 颜色
门样式
深度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多