11890-724
CUBE-iT Wall-Mount Cabinet
CUBE-iT Wall-Mount Cabinet; Gen 3; 24"H x 24"W x 18"D (610 mm x 610 mm x 460 mm); 12U; #12-24 Tapped Rails; Solid Metal Door; Black
$1,035.86
高度:
24" (610 mm) 12U
深度:
18" (460 mm)
面漆/ 颜色:
黑色
门样式:
实心 门样式
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

CUBE-iT Wall-Mount Cabinet 概述

CUBE-iT® 壁挂式机柜为信息 和通讯技术(ICT)设备提供 安全、易于安装的外开式存储 解决方案。其吸引人的设计、 安全功能和一系列可选风扇组 件使其非常适于地面空间有限 的公共区域或机房。

优势

便于检修设备 
• 三部分的外开式设计 便于检修已安装设备的前后侧 现代化的时尚设计 
• 吸引人的设计、多种柜门样式和颜色 使其非常适于电信机房以外的公共区域 
• 低噪音型双风扇组件选项 在保持设备冷却的同时保持安静运行 加装能力 .
• 带有矩形撬开孔的可拆卸顶部 和底部背板,非常适合在现有设备和布线上 进行加装部署 增强安全性 
• 可通过前门上的单锁和钥匙检修 机柜;只能通过前门内的闩锁检修后部 高承重量 
• UL® 2416 认证,300 lb(136 kg)承重量支持 重型设备 缆线管理功能和选项 
• 大量可选的缆线管理附件有助于 保持缆线整洁有序

主要特点 
• 三部分的外开式设计 有助于从前到后轻松检修和维护设备 
• 前门上的单锁和钥匙 (CH751) 便于检修整个机柜 
• 背板包含 1 英寸(25.4 mm)和 3 英寸 (76 mm) 撬开孔,可使用 3/4 英寸(19 mm) 或 2.5 英寸(63.5 mm)导管。3 英寸(76 mm) 撬开孔包含边缘保护垫环 
• 背板配备适用于机架安装托架 的缆线捆扎及连接点 
• UL® 2416 认证,300 lb(136 kg)承重量 
• 内部闩锁机制紧固背板; 超薄外形不占用布线空间 
• 铰链设计使得安装人员能够拆卸背板, 更轻松地将机柜安装在墙壁上 
• 柜体包括一对 19 英寸深的 EIA 可调节式螺纹 设备安装导轨 
• 带有可选毛刷式密封的缆线接入孔, 使其成为加装改造的理想选择 
• 可选的低分贝(31 dB)双风扇组件 在设备冷却期间保持安静运行 
• 出厂预装的配线系统 为用户提供了便利,同时也缩短了安装时间 
• 完全组装好后运送 查看产品文档