39209-E16
Containment Floor Side Seal Kit
Aisle Containment Floor Seal Kit; Side Seal for 47.2"D (1200 mm) Cabinets; 2.3"H x 0.5"W x 44.3"L (58 mm x 13 mm x 1126 mm); Glacier White
$144.36
面漆/ 颜色:
Glacier White
内阁深度:
47.2"D (1200 mm)
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Containment Floor Side Seal Kit 概述

过道密封柜到地板密封套件在机柜底部使用,以便在使用水平支脚或脚轮时密封机柜底部和地板之间的空间。 由于该区域通常经历的高压,消除这种旁通气流源是必不可少的。

  • 兼容F系列TeraFrame®Gen3机柜,GF系列GlobalFrame®Gen2机柜和N系列TeraFrame®Gen3机柜(机柜具有半高侧板和顶板,每个角落都有带盖的电缆开口。)
  • 阻挡机柜下方的气流,以防止从通道中泄漏
  • 适合橱柜和地板
  • 包括钢板盖
  • 正面和侧面密封件单独订购
  • 在每个机柜排上使用一个侧面密封套件; 选择以匹配机柜/框架的深度
查看产品文档