39208-E03
Containment Floor Front Seal Kit
Aisle Containment Floor Seal Kit; Front Seal for 29.5"W (750 mm) Cabinets; 4"H x 29.5"W x 2.1"L (103 mm x 750 mm x 54 mm); Glacier White
$127.43
宽度:
29.5" (750 mm)
面漆/ 颜色:
Glacier White
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Containment Floor Front Seal Kit 概述

过道密封柜到地板密封套件在机柜底部使用,以便在使用水平支脚或脚轮时密封机柜底部和地板之间的空间。 由于该区域通常经历的高压,消除这种旁通气流源是必不可少的。

  • 兼容F系列TeraFrame®Gen3机柜,GF系列GlobalFrame®Gen2机柜和N系列TeraFrame®Gen3机柜(机柜具有半高侧板和顶板,每个角落都有带盖的电缆开口。)
  • 阻挡机柜下方的气流,以防止从通道中泄漏
  • 适合橱柜和地板
  • 包括钢板盖
  • 正面和侧面密封件单独订购
  • 在每个机柜上使用一个前密封套件; 选择以匹配机柜的整体宽度
查看产品文档