Elevate Adjustable Containment Solution End of Row Panel 概述
面板横跨两排机柜之 间的通道,形成热通道封闭管道。 伸缩面板可在指定的高度范围内 无限调节。 面板安装至通道封闭双门装配件 (32770-XXX)。 通过 面板尺寸选项,可将 1200 毫米 - 1100 毫米深机柜的后侧机架对齐 或中跨对齐。
用于热通道封闭的 Elevate™ 可调节通道封 闭解决方案提供了先进方法,可通过高效的 热空气管理提高数据中心的效率。这一创新 系统连接两排机柜,形成密封路径,将热空 气从机柜顶部引导至架空吊顶。这种设计可 形成高效密闭的热空气回风系统。此解决方 案具有两片式伸缩面板, 可精准安装在机 柜顶板与天花板之间,实现无缝调节,从而 形成将 ZetaFrame® 机柜连接至天花板的 管道,且无需现场定制改装。
伸缩设计 :
- 多功能设计,轻松调整以形成将 ZetaFrame 机柜连接至天花板的管道
- 灵活按照需要调整封闭高度,最大程度地 降低复杂性并提高效率
部署时间 :
- 面板预组装,无需现场装配机架或面板
- 无需钻孔,安装至 ZetaFrame 顶部轨道
- 安装固件预装在部件上
- 为快速安装而设计 - 每台机柜的每个面板安装时间少于 2 分钟
- 缩短部署时间
简化规格 :
- 宽度尺寸匹配标准 ZetaFrame 机柜宽度
- 3 种高度范围内的伸缩设计
- 支持热通道封闭或排级垂直排风管 应用
- 通过我们 ZetaFrame 机柜支持的 封闭解决方案改善体验
可维修性 :
- 可通过推拉维修门进出布线基础设施与其他 架空结构
- 可选择与机架后侧或机柜中点对齐, 实现最大气流
查看产品文档