14625-706
Elevate™ 可调节封闭解决方案排尾面板
Elevate™ Adjustable Containment Solution End of Row Panel; 14"-20" (356-508mm) H x 90.0" (2623.8mm) W x 3.96" (100.6mm) D; Black
$1,290.32
高度范围:
14"-20" (356-508 mm)
宽度:
90" (2286 mm)
面漆/ 颜色:
Black
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述

Elevate Adjustable Containment Solution End of Row Panel 概述

面板横跨两排机柜之 间的通道,形成热通道封闭管道。 伸缩面板可在指定的高度范围内 无限调节。 面板安装至通道封闭双门装配件 (32770-XXX)。 通过 面板尺寸选项,可将 1200 毫米 - 1100 毫米深机柜的后侧机架对齐 或中跨对齐。

用于热通道封闭的 Elevate™ 可调节通道封 闭解决方案提供了先进方法,可通过高效的 热空气管理提高数据中心的效率。这一创新 系统连接两排机柜,形成密封路径,将热空 气从机柜顶部引导至架空吊顶。这种设计可 形成高效密闭的热空气回风系统。此解决方 案具有两片式伸缩面板, 可精准安装在机 柜顶板与天花板之间,实现无缝调节,从而 形成将 ZetaFrame® 机柜连接至天花板的 管道,且无需现场定制改装。

伸缩设计 :
  • 多功能设计,轻松调整以形成将 ZetaFrame 机柜连接至天花板的管道
  • 灵活按照需要调整封闭高度,最大程度地 降低复杂性并提高效率
部署时间 :
  • 面板预组装,无需现场装配机架或面板
  • 无需钻孔,安装至 ZetaFrame 顶部轨道
  • 安装固件预装在部件上
  • 为快速安装而设计 - 每台机柜的每个面板安装时间少于 2 分钟
  • 缩短部署时间
简化规格 :
  • 宽度尺寸匹配标准 ZetaFrame 机柜宽度
  • 3 种高度范围内的伸缩设计
  • 支持热通道封闭或排级垂直排风管 应用
  • 通过我们 ZetaFrame 机柜支持的 封闭解决方案改善体验
可维修性 :
  • 可通过推拉维修门进出布线基础设施与其他 架空结构
  • 可选择与机架后侧或机柜中点对齐, 实现最大气流
查看产品文档

视频

Elevate Adjustable Containment Solution End of Row Panel

Elevate™ Adjustable Containment Solution: Hot Aisle Containment Installation