Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Power Management
垂直PDU安装支架套件
39110-C01
39110-C01
垂直PDU安装支架套件
PDU Bracket; Assembly; Standard; 0.7'' (17 mm) W x 3.9'' (100 mm) D x 2.4" (60 mm); Black
查看完整的产品描述
查看文档
$76.77
添加到订单
添加到您的订单
39110-C01
Vertical PDU Mounting Bracket Kit
Qty:
$76.77
Remove
Cart Subtotal:
View Cart
Checkout
联系销售代表
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
描述
Vertical PDU Mounting Bracket Kit 概述
垂直PDU安装支架套件,用于将垂直PDU连接到F系列TeraFrame Gen 3机柜系统或GF系列Gen 2机柜系统
主要特点和优点
每个安装支架套件包括一对支撑PDU的安装支架
支架支持两个并排的2.2“W(56 mm)PDU或一个2.7”W(69 mm)PDU
75“H(1905 mm)的PDU必须放置在45U或更高的机柜中
查看产品文档