Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Power Management
Z4系列SeismicFrame机柜的全高PDU支架
Add To Cart
Full Height PDU Bracket for Z4-Series SeismicFrame Cabinet
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Z4系列SeismicFrame机柜的全高PDU支架
有用的下载和链接
产品信息
数据表
设计工具
概述
全高PDU支架并排支持两个垂直PDU,并具有多个用于CPI Saf-T-Grip®带子或绑带的插槽,用于将电线固定到支架上。 适用于Z4系列SeismicFrame®机柜。
主要特点和优点:
连接到固定位置的框架,独立于设备安装导轨
有两种宽度可供选择
双支架为4.8“W(121 mm),并排支持两个高达2.2”W(51 mm)的PDU
宽支架为5.8“W(147 mm),并排支持两个高达2.7”W(69 mm)的PDU
需要宽支架才能安装两个6断路器eConnect PDU(系列P / N PX-3XXXX)仅适用于43U机柜
无需工具安装在28英寸(71毫米),61.25英寸(1556毫米)或64.75英寸(1645毫米)中心
材质:钢
表面处理:黑色或冰川白色
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
高度
70.73" (1796.542 mm)
75.98" (1929.892 mm)
Rack Height
40U
43U
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Refine By
确认选择
重启
高度
70.73" (1796.542 mm)
75.98" (1929.892 mm)
Rack Height
40U
43U
面漆/ 颜色
Black
Glacier White
Explore Sizes & Options
(
8
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
高度
Rack Height
面漆/ 颜色
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多