Cabinets, Enclosures & Containment
Accessories
Cabinet Accessories
Universal Cabinet Light
Add To Cart
Universal Cabinet Light
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
联系我们了解价格
Add to cart
Checkout
Universal Cabinet Light
有用的下载和链接
产品信息
设计工具
概述
适合任何19“EIA或23”机架或机柜。 它可以朝各种方向安装,以在最需要的地方提供额外的照明。
主要特点和优点
只有1U; 提供115VAC的8瓦荧光灯
ON / OFF开关和6'(1.8m)电线,NEMA 5-15插头
白色灯管,白色外壳; 黑色支架
探索产品选项
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (465.1 mm)
23" (584.2 mm)
Refine By
确认选择
重启
宽度
19" (465.1 mm)
23" (584.2 mm)
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
选择产品选项
Selected Options
Clear All
产品编号
宽度
价钱 (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
装载更多