2017 年 10 月 20 日 - Chatsworth Products 发布下一代 EuroFrame™ 机柜

Chatsworth Products 发布下一代 EuroFrame™ 机柜
EuroFrame Gen 2 可为欧洲数据中心提供最新的经济可靠网络设备机柜

2017 年 10 月 20 日,英国白金汉郡 — Chatsworth Products (CPI) 宣布发表第二代 EF 系列 EuroFrame™ 机柜。EuroFrame Gen 2 是 CPI 推出的最新款经济性机柜,其设计在保持当今现代化数EF-Series EuroFrame Gen 2 Cabinet据中心所需的高性能前提下,通过提供安装简单快捷的存储解决方案,最大限度缩减部署时间,减少部署所需资源。

EuroFrame Gen 2 可对线缆和设备以简单可靠的方式进行管理和保护,同时仍保持经济实惠特性。机柜的进步设计预留扩展性,可进行网络升级,同时亦支持 EN 50600 推荐的气流和线缆管理最佳实践。

“CPI 了解欧洲数据中心市场目前正在经历重大变革阶段,数据中心经理势必要在有限预算之下实现更高的效率。通过 EuroFrame Gen 2,EuroFrame 机柜将更上一层楼,我们有自信继续满足和超越欧洲数据中心不断进化的需求 - 部署速度、优化线缆管理、更好的气流控制以及更令人艳羡的外观,”欧洲高级产品经理 Luca Rozzoni 解释道。

EuroFrame Gen 2 的构建,是为了满足当今数据中心在高密度交换机和服务器应用的需求。机柜有多种标准配置可供选择,包括 42、45、47 个机架安装单元 (U),宽度 600 mm、800 mm 和 829 mm,深度 1029 mm 和 1229 mm,同时还有专利垂直排气管选件,为大多数数据中心设计提供灵活的适用性。

“EuroFrame Gen 2 机柜为数据中心提供了一种经济的服务器和网络设备存储解决方案,”CPI 欧洲区域销售总监与总经理 Julian Riley 评论道,“它提供了优秀的气流控制,令数据中心得以在保持充分线缆管理前提下,削减能量成本,同时还具有独特的美感。”

EuroFrame Gen 2 机柜结合相匹配的气流、线缆和电源管理配件,为当今的现代化数据中心提供经济可靠的解决方案。访问产品页面以了解更多

关于 Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) 是一家全球性的 IT 基础设施和工业自动化产品和解决方案制造商,致力于保护您日益增长的信息和通信技术投资。我们充当您的业务合作伙伴,凭借全球供应能力和快速产品定制能力专门为满足您的要求做足准备,让您占据竞争优势。CPI 凭借数十年来为数据中心、企业网络和工业机箱市场设计散热、电源和缆线管理解决方案的经验,为您提供无与伦比的专门应用技术、客户服务和技术支持,以及行业领先的全球经销网络。CPI 的广泛产品包括:机柜、封闭和工业机箱系统、缆线管理、缆线通道和托盘、电源管理、环境监测与安全、接地和级联、开放式机架系统、地震防护系统、壁挂式系统,以及区域布线和无线机箱。

©2020 Chatsworth Products, Inc.保留所有权利。Chatsworth Products、Clik-Nut、CPI、CPI Passive Cooling、CUBE-iT、 Secure Array、eConnect、Evolution、Motive、GlobalFrame、MegaFrame、OnTrac、QuadraRack、RMR、Saf-T-Grip、Seismic Frame、SlimFrame、TeraFrame 和 Velocity 是 Chatsworth Products, Inc. 的联邦注册商标。EuroFrame、Simply Efficient、ZetaFrame 是 Chatsworth Products, Inc. 的商标。所有其他商标归各自公司所有。

媒体联系人

Maren Price
营销内容经理
电子邮件:[email protected]

查看所有 CPI 联系人

如需完整的媒体和新闻信息、资源等,请访问 CPI 新闻资料袋。