2016 年 8 月 - CPI 的新型 Clik-Nut™ 避免了传统锁紧螺母的安装挑战

CPI 的新型 Clik-Nut™ 避免了传统锁紧螺母的安装挑战
免工具设计至少缩短 70% 的人工和安装时间

Clik-Nut Hardware Kit - 76453P_SINGLE_RGB72.jpg76543P_INSTALLED_OUTLINE.jpg加州西湖村,2016 年 8 月 12 日 — Chatsworth Products (CPI) 推出的新型 Clik-Nut™ 硬件组件可应对安装和拆卸传统锁紧螺母的基本挑战。正在申请专利的挤压释放设计无需工具,从而可将安装简化和加快至少 70%。

标准锁紧螺母硬件的安装或拆卸可能较困难且费时。安装锁紧螺母需要的作用力超过人的手指能合理施加的作用力。因此,安装人员经常遭遇夹到手指、指甲扯裂或脱落的情况。CPI 的 Clik-Nut 硬件组件可解决此类问题。

“曾经用过锁紧螺母的人都表示其安装和拆卸都不轻松。没有特殊工具的话,很难安装;当您需要工具的时候总是找不到,而且几乎没有工具可以很好地安装拆卸两用。不断增长的在工厂安装这些组件的需求,以及多年来客户的普遍反馈,促使我们重新审视现状。”CPI 机柜和散热解决方案高级产品经理 Sam Rodriguez 表示。

新产品的优势包括:

无需工具 – 挤压释放设计可实现更简单、更快且更安全的安装
高有效负载能力 – 与标准锁紧螺母相同的强度和可靠性
通用性 – 可与 .375” (9.5 mm) EIA 方孔完全兼容

若要使用,只需将 Clik-Nut 与所需安装孔对齐,然后挤压并释放挡片。接着,Clik-Nut 将固定到位,可随时用于设备安装。

CPI 的 Clik-Nut 硬件组件以 25、250 和 1000 件装出售,且以多组螺纹提供 — M6、12-24 和 10-32。Clik-Nut 上所刻的螺纹尺寸可供轻松识别,且镀锌面漆可帮助防止腐蚀。

“我非常高兴介绍我们的新型 Clik-Nut 设计,我坚信我们的客户会喜欢的。我们并非要打造更高的工具,而是避免使用工具。所以我们最终开发了快速、安全和简洁的设计,提供多年来行业所依赖的相同高可靠依附度。

实现与 CPI 的 Clik-Nut 硬件组件的快速、牢固且安全的安装。如需更多信息或要观看演示视频,请访问 CPI 网站上的产品页面,或索取样品以亲自试用。

 

关于 Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) 是一家全球性的 IT 基础设施和工业自动化产品和解决方案制造商,致力于保护您日益增长的信息和通信技术投资。我们充当您的业务合作伙伴,凭借全球供应能力和快速产品定制能力专门为满足您的要求做足准备,让您占据竞争优势。CPI 凭借数十年来为数据中心、企业网络和工业机箱市场设计散热、电源和缆线管理解决方案的经验,为您提供无与伦比的专门应用技术、客户服务和技术支持,以及行业领先的全球经销网络。CPI 的广泛产品包括:机柜、封闭和工业机箱系统、缆线管理、缆线通道和托盘、电源管理、环境监测与安全、接地和级联、开放式机架系统、地震防护系统、壁挂式系统,以及区域布线和无线机箱。

©2020 Chatsworth Products, Inc.保留所有权利。Chatsworth Products、Clik-Nut、CPI、CPI Passive Cooling、CUBE-iT、 Secure Array、eConnect、Evolution、Motive、GlobalFrame、MegaFrame、OnTrac、QuadraRack、RMR、Saf-T-Grip、Seismic Frame、SlimFrame、TeraFrame 和 Velocity 是 Chatsworth Products, Inc. 的联邦注册商标。EuroFrame、Simply Efficient、ZetaFrame 是 Chatsworth Products, Inc. 的商标。所有其他商标归各自公司所有。

媒体联系人

Maren Price
营销内容经理
电子邮件:[email protected]

查看所有 CPI 联系人

如需完整的媒体和新闻信息、资源等,请访问 CPI 新闻资料袋。