2014 年 8 月 11 日加利福尼亚西湖村 — 来自 Chatsworth Products (CPI) 全新的远程基础结构管理 (RIM) 系统可使数据中心经理在对关键情况进行实时监测而导致停机前,解决设备间和数据中心内部的环境问题。
CPI 的 RIM 系统可对单个服务器机柜或成排机柜中的设备安全与安全状况进行监测、记录和分析,为数据中心经理提供灵活性,让其省心。
RIM 系统设计的灵活性、可扩展性可提供多种不同的传感器输入,包括温度、湿度和漏水检测,具备远程监测能力且可与楼宇管理系统 (BMS) 实现整合。
针对这些关键情况的多远程预警警报可使数据中心经理拥有足够的时间采取行动。
“为保护设备并保证设备百分百的开机时间,数据中心现在在监测环境情况方面的需求越来越强盛。简而言之,鉴于CPI 的 RIM 系统具有监测和直接发出警报通知的功能, 在它们导致停机前,即可获取一项及时的关键问题解决办法,” CPI 电子与软件高级电源产品经理 Anderson Hungria 说道。
除了一个 RIM 协议转化器以外,还有两种不同的配置。RIM-750 可监测单个机柜或小型设备间,而 RIM-1000 则用于监测成排的高密度机柜或小型计算机机房。RIM 协议转换器可用于实现现有的 Modbus 设备和楼宇管理系统的整合。
RIM 系统包括:
RIM-750
•易于使用、适合移动的网页界面可显示传感器读数和走势,允许进行 Web 访问。
•监测 8 个数字输入和 4 个温度或温度/湿度传感器和传感绳长达 200 英尺的泄露检测区
•多警报通知配置,包括有声指示器和可见指示器,电子邮件消息和/或继电器启动
RIM-1000
•配有针对大量传感器输入的扩展卡
•提供所有设施设备的整体视图,并根据用户设置的阈值发送 SNMP 陷阱、电子邮件或 SMS 警报通知
•可内部储存数据,无需额外的设备或软件即可存取数据。
RIM 协议转换器
•多输入和输出协议可轻松实现不同设备的整合。
•最多可连接 32 台设备 (单位、模块或节点)
•可与楼宇管理及网络管理系统建立通信
获取有关 RIM 系统的更多信息及下载相关文档,请访问产品页。