Bastidores de dos postes
Los bastidores con estilo relé de CPI son líderes en la industria y admiten equipos y cableado con resistencia, estabilidad y durabilidad sin igual. 
Recursos
Solutions Bundle (2 Opciones de Productos)

The Global Standard Pack is an easy-to-use solution for managing equipment and cabling at the cross connect.

12 opciones
Desde $618.03 USD MSRP

Velocity® Standard Pack includes a 45U x 19” EIA Standard Rack, a single or double-sided Velocity vertical cable manager and concrete floor installation hardware.

4 opciones
Desde $462.85 USD MSRP