13853-703
Seismic Frame® Two-Post Rack
Seismic Frame Two-Post Rack; 7'H (2.1 m) x 19"W; 44U; Tapped #12-24 Zinc Rails; Black
$1.976,52
Ancho:
24" (609.6 mm)
Estilo del Riel:
Tapped #12-24 Zinc Rails
Acabado/ Color:
Black
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Seismic Frame® Two-Post Rack Descripción General

CPI’s Seismic Frame® Two-Post Rack is designed specifically to support network equipment in areas with seismic activity. When earthquakes occur, equipment racks move back-and-forth with the building causing violent vibration through racks and equipment. An earthquake can easily damage or destroy non-seismic racks and equipment that are not carefully braced.

El Bastidor de Dos Postes SeismicFrame® de CPI está diseñado específicamente para dar soporte a equipos de redes en áreas con actividad sísmica. Cuando ocurren terremotos, los bastidores de equipos se mueven de un lado al otro, y el
edificio provoca la vibración violenta de los bastidores y los equipos. Un terremoto puede dañar o destruir con facilidad los bastidores y los equipos sin protección sísmica que no estén cuidadosamente reforzados. El Bastidor de Dos Postes
SeismicFrame de acero soldado resiste el movimiento oscilante provocado por los terremotos para reducir la cantidad de vibración transferida a través del bastidor a los equipos y es menos propenso a los daños durante un evento sísmico, lo
cual significa una recuperación de red más rápida.
El Bastidor de Dos Postes SeismicFrame admite equipos de 19” de ancho que cumplen con la norma EIA-310-D o de 23” de ancho con dos pares de rieles de montaje que pueden tener una separación de 6” (150 mm) o 3” (80 mm). Los rieles de
montaje están marcados y numerados con espacios para montaje en bastidor (U), y pueden acoplarse de manera tal que la numeración comience en la parte inferior o superior del espacio de montaje en bastidor. Puede elegir rieles de montaje roscados o con perforación cuadrada con un acabado de pintura o con recubrimiento de cinc. Los orificios de montaje en los rieles de montaje roscados tienen roscas n.º 12-24 para acelerar la instalación de los equipos de montaje en panel con tornillos n.º 12-24. Los rieles con perforación cuadrada aceptan tuercas enjauladas para permitirle cambiar las roscas en cada U para cumplir con los requisitos de montaje del equipo. El Bastidor de Dos Postes SeismicFrame de CPI se envía completamente ensamblado e incluye un Bloque de Terminal de Tierra de Dos Orificios de Montaje para acoplar el bastidor a la Barra Conductora de Conexión a Tierra de Telecomunicaciones y tornillos de montaje de equipos o tuercas enjauladas y tornillos, 50 cada uno. El bastidor tiene capacidad para una carga de 1000 lb (453,6 kg) de Zona sísmica 4 conforme a la Sección 4.4 de los requisitos de los Sistemas de Construcción de Equipos en Red (NEBS) GR-63-CORE de Telcordia® Technologies, Inc.

  • Bastidor para equipos de red de acero soldado diseñado específicamente para proteger los equipos en áreas con actividad sísmica
  • Protección antisísmica probada y certificada independientemente; cumple con los requisitos reconocidos en la industria de los Sistemas de Construcción de Equipos en Red (NEBS) GR-63-CORE de
  • Zona 4 de Telcordia® Technologies, Inc.
  • Capacidad de carga de 1000 lb (453,6 kg) para zonas sísmicas
  • Admite equipos de montaje en bastidor de 19” que cumplen con la norma EIA-310-D como paneles de conexiones y switches de red; también está disponible la versión de 23” de ancho
  • El bastidor de 19” de ancho se ajusta dentro de una baldosa de piso de acceso elevado de 24” (610 mm)
  • Disponible con rieles de montaje para equipos roscados o con perforación cuadrada n.º 12-24 con profundidad ajustable
  • Los rieles de montaje para equipos tienen espacios para montaje en bastidor marcados y numerados (U); la numeración puede comenzar en la parte superior o inferior del bastidor
  • El bastidor completamente acoplado tiene dos espacios de conexión a tierra enmascarados e incluye un Bloque de Terminal de Tierra de Dos Orificios de Montaje para facilitar la conexión a la Barra Conductora de Conexión a Tierra de Telecomunicaciones
  • Tomas Múltiples Verticales y Linguetes de Administración de Cables en forma de "T" se acoplan directamente al canal del bastidor para proporcionar distribución de energía y de cables para los equipos
Ver Documentación del Producto

Video

Seismic Frame® Two-Post Rack