Sistemas de Bastidores y Administración de Cables
Accessories
Rack Accessories
Rack Channel Standoffs
Add To Cart
Rack Channel Standoffs
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Rack Channel Standoffs
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Rack Channel Standoffs offer solutions to many electronic component positioning problems.
Key Features and Benefits
Adding deeper electronic components to existing CPI racks
Providing improved patch panel cable transitions when a double-sided cabling section is used with a 3”(80 mm) Rack Channel; use 1-1/2” (38 mm) Rack Channel Standoff
Reposition rack-mounted electronic components to redistribute component weight or to realign component for whatever reason
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Altura
1.75" (44.45 mm) 1U
17.5" (444.5 mm) 10U
3.5" (88.9 mm) 2U
5.25" (133.35 mm) 3U
7" (177.8 mm) 4U
8.75" (222.25 mm) 5U
Acabado/ Color
Black
Clear
Glacier White
Gray
Profundidad
1-1/2" (38 mm)
3" (80 mm)
6" (150 mm)
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Altura
1.75" (44.45 mm) 1U
17.5" (444.5 mm) 10U
3.5" (88.9 mm) 2U
5.25" (133.35 mm) 3U
7" (177.8 mm) 4U
8.75" (222.25 mm) 5U
Acabado/ Color
Black
Clear
Glacier White
Gray
Profundidad
1-1/2" (38 mm)
3" (80 mm)
6" (150 mm)
Explore Sizes & Options
(
72
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Altura
Acabado/ Color
Profundidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más