El Conversor de Protocolo del Sistema de Administración de Infraestructura Remota (RIM) de Chatsworth Products (CPI) ofrece la integración del sistema con los sistemas de monitoreo y administración de la instalación. El Conversor de Protocolo RIM convierte las salidas del sensor de protocolos SNMP, BACnet y Modbus en uno o más de los mismos protocolos para la integración en un sistema de administración de edificio (BMS) o un sistema de administración de red (NMS). El Conversor de Protocolo es ideal para entornos en los que los datos de un equipo monitoreado no son compatibles con los protocolos usados por el BMS o el NMS, especialmente en aplicaciones que presentan sistemas de monitoreo heredados
Caracteristicas Principales