Potencia, Monitoreo y Seguridad
Accessories
Power Distribution Units
Field-Replaceable Controller Module
Add To Cart
Field-Replaceable Controller Module
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Field-Replaceable Controller Module
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Hoja de Descripción del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
Módulo controlador reemplazable en campo para eConnect PDU
Compatible con Monitored (EA-3xxx), Monitored Pro (EA-4xxx), Switched (EA-5xxx) o Switched Pro (EA-6xxx) eConnect PDU
Permite el reemplazo del módulo del controlador mientras mantiene la energía para cargas críticas
Posibilidad de utilizar una tarjeta SD para transferir la configuración de la PDU
Disponible en dos opciones, para combinar con un factor de forma de eConnect PDU vertical u horizontal
Ambos módulos de controlador incluyen conexiones para Ethernet, Secure Array® consolidación de IP, sensores de temperatura y humedad, cerraduras electrónicas RFID e interfaz serie / consola
El módulo controlador para verticales eConnect PDU también incluye una pantalla local
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Acabado/ Color
Negro
Form Factor
Horizontal
Vertical
Material
Acero
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Acabado/ Color
Negro
Form Factor
Horizontal
Vertical
Material
Acero
Explore Sizes & Options
(
2
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Acabado/ Color
Form Factor
Material
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más