Industrial Enclosures
Replacement Parts
Bottom Panel
Solid Bottom Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Add To Cart
Solid Bottom Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Qty:
Remove
Cart Subtotal:
$0,00
Add to cart
Checkout
Solid Bottom Panel Assembly for RMR Modular Enclosure
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción General
The RMR Solid Bottom Panel is fully sealed with formed-in-place foam gaskets to maintain NEMA Type 12 and IP 55 protection ratings.
Explorar Opciones de Productos
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
25" (618 mm)
30" (760 mm)
Profundidad
25"
27"
29"
31"
33"
35"
38"
42"
46"
Refine By
Confirmar Selecciones
Reiniciar
Ancho
25" (618 mm)
30" (760 mm)
Profundidad
25"
27"
29"
31"
33"
35"
38"
42"
46"
Explore Sizes & Options
(
36
Product Options)
Seleccionar Opciones de Productos
Selected Options
Clear All
Número de Producto
Ancho
Profundidad
Precio (USD MSRP)
Loading...
Loading...
No Products Matching Your Filters
Carga Más