Escalerilla porta cables
Sostiene cables troncales y horizontales entre los puntos de acceso y salida en salas de telecomunicaciones o de equipos y conexiones cruzadas en bastidores o gabinetes con productos para escalerilla de cables CPI. Hay disponibles una gran selección de soportes, empalmes y accesorios.
Recursos
End Caps (2 Opciones de Productos)

Used to close an unspliced end of Cable Runway. Made of 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38 mm x 1.65 mm) thick rectangular steel tubing.

36 opciones
Desde $30.46 USD MSRP

Covers and protects exposed ends of cable runway and auxiliary framing bar and channel. Reduces chances of personal injury and equipment damage.

2 opciones
Desde $12.26 USD MSRP