13285-501
Soporte de montaje de 90° para gabinetes CUBE-iT
90 Degree Mounting Bracket; Clear; 2U
$84,55
Póngase en contacto con un representante de ventas
Descargas Útiles y Enlaces
Información del Producto
Herramientas de diseño
Descripción

Soporte de montaje de 90° para gabinetes CUBE-iT Descripción General

  • Attaches to rear panel on CUBE-iT Cabinets
  • Creates a 19” EIA x 2U vertical rack-mount space
  • 2 brackets per kit, 3.9”H x 1”W x 4”D (99 mm x 25.4 mm x 101.6)
Ver Documentación del Producto