Febrero 2021 - El nuevo gabinete ZetaFrame™ de Chatsworth Products combina características innovadoras para implementar infraestructura de manera más rápida y eficiente

Los 30 años de experiencia en diseño de CPI culminan en una plataforma de gabinete altamente configurable con capacidad de carga dinámica líder en la industria.

AGOURA HILLS, California, 8 de febrero de 2021—Chatsworth Products (CPI) se complace en presentar el gabinete ZetaFrame™, una solución de gabinete para centro de datos de alta ingeniería que ofrece una capacidad de configuración rápida, construida bajo pedido, una capacidad de carga y una escalabilidad líderes en la industria, adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de infraestructura.
 
Al comprender la creciente demanda del mercado para una implementación rápida y un soporte confiable, CPI combinó sus 30 años de experiencia en infraestructura de centros de datos en una plataforma de gabinete único, para simplificar la configuración y hacer la realización del pedido, mientras brinda características y capacidades innovadoras que establecerán un nuevo punto de referencia en la industria.
 
“La introducción de ZetaFrame es la culminación de los 30 años de historia de CPI entregando gabinetes de alta ingeniería que brindan amplias capacidades de personalización en un modelo de fabricación rápido de construcción a pedido, que a su vez optimiza las implementaciones de infraestructura de TI de nuestros clientes”, afirma Ted Behrens, Vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería Global, Gestión de Productos y Marketing.
 
El nuevo gabinete ZetaFrame de CPI ofrece un nivel de configuración y personalización sin precedentes. Los accesorios de alimentación, control de acceso electrónico y administración de cables vienen instalados de fábrica, por lo que los gabinetes llegan a las instalaciones del cliente listos para llenarlos de equipos y realizar la implementación.
 
Las características y beneficios del gabinete ZetaFrame incluyen:
  • Selección y personalización rápidas: una amplia gama de configuraciones estándar y servicios de consultoría complementarios permiten a los clientes crear una solución personalizada que cumpla con sus requisitos exactos.
  • Capacidad preparada para el futuro: la arquitectura de estructura de acero tubular y completamente soldada soporta cargas estáticas de 5,000 lb (2,268 kg) y dinámicas de 4,000 lb (1,814 kg) líderes en el mercado.
  • Gestión integrada de energía y administración del flujo de aire: la integración perfecta con accesorios opcionales de administración de energía y flujo de aire bajo un solo número de parte garantiza una implementación rápida.
  • Conexión integrada: las puertas y los paneles se conectan al marco a través de las bisagras y los puntos de contacto, lo que elimina la necesidad de fijar puentes de conexión a tierra separadas a los componentes del gabinete.
  • Mejora de la administración de cables: los accesorios de administración de cables simples y versátiles de ZetaFrame se pueden utilizar de forma independiente o en combinaciones para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
“En nuestro mundo siempre activo, la velocidad de implementación es posiblemente uno de los aspectos más importantes de las operaciones del centro de datos. Ya sea que los clientes estén planeando una aplicación de  gabinete equipado en sitio o de equiparlo en otro lugar y luego llevarlo a su posición, en grandes centros de datos en la nube/empresariales o de Edge más pequeños, ZetaFrame proporciona un soporte sólido para cualquier necesidad de los equipos para su correcto funcionamiento”, comenta Duke Robertson, Gerente de Productos Sénior de Soluciones de Gabinetes.
 
El gabinete ZetaFrame mantiene el mismo espacio que los gabinetes CPI existentes, incluido el sistema de gabinete GlobalFrame® Generación 2 de la serie GF, el gabinete TeraFrame® Generación 3 de la serie F y el gabinete TeraFrame® HD de la serie F, pero ofrece un aumento significativo en capacidad y eficiencia.
 
Vea cómo el Gabinete ZetaFrame ofrece una innovación incomparable para sus aplicaciones de infraestructura. Ver aquí.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.