Línea de PDU Inteligentes mejorada que incluye paquetes de dos PDUs reduntantes, tomacorrientes con blanceo de fase, cumplimiento con UL® 62368, módulo de control reemplazable en campo, tomacorriente con seguro de bajo perfil y más
![](/Chatsworth/media/Assets/Home-Solutions-230x146/ECONNECT_EA-3_EA-6_DIAGONAL_CLOSEUP_230x146.jpg)
Chatsworth Products (CPI), pionero de las soluciones de energía e infraestructura para la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y los segmentos de automatización industrial, anuncia las nuevas características de su conocida línea de unidades de distribución de energía (power distribution units, PDU) inteligentes eConnect
® para proporcionar monitoreo mejorado a nivel de bastidor basado en datos en centros de datos y sitios remotos.
El mundo interconectado está utilizando nuevas demandas de administración de energía en los centros de datos, y con el aumento de la densidad de los bastidores a nivel mundial, la supervisión de equipos a nivel de bastidor nunca ha sido tan crítica.
Las PDU eConnect brindan a los administradores de centros de datos toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas en lo que respecta a la planificación de la capacidad, la implementación rápida, la reducción de los costos de red y el cumplimiento normativo. Ahora, las características nuevas y mejoradas agregan más simplicidad y eficiencia a la distribución de energía, mientras que preparan a los clientes para el éxito a medida que entran en vigencia los nuevos requisitos de cumplimiento en la nueva década.
Las mejoras notables incluyen una mayor densidad en salida; cumplimiento con UL® 62368, que es un nuevo requisito de inclusión 2020 para los Estados Unidos y la Unión Europea; y la opción Paquete de Redundancia, la primera en la industria, que incluye dos PDU (una en color negro y otra en color blanco glaciar) para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria; todo bajo un mismo número de parte.
"A medida que el espacio del centro de datos de la empresa gravita hacia ubicaciones de cómputo multi empresa y periférico, nuestros clientes demandan soluciones que permitan que sus sitios estén en funcionamiento de manera rápida y confiable", explica Ashish Moondra, Sr. Product Manager, Power, Electronics & Software. "Con ese fin, CPI se ha centrado en las capacidades que proporcionan alta disponibilidad mientras que reduce la complejidad de la instalación, la conexión en red, el servicio y la administración de las soluciones de distribución de energía", agrega.
Las características líderes del mercado de eConnect (tecnología de consolidación de IP Secure Array®, clasificación de temperatura de 65 °C (149 °F) e integración de software con monitoreo ambiental y cerraduras electrónicas RFID) ahora se complementan con las siguientes características y beneficios:
- Opción de paquete redundante para una fácil identificación de la unidad primaria y secundaria (evita errores de conexión)
- Cumplimiento de UL 62368 más reciente
- Consolidación de IP Secure Array de hasta 48 unidades bajo una dirección IP, con la opción de una segunda para soporte redundante; reduciendo así los costos de redes en un 90 %.
- Tomacorrientes con balanceo de fase en modelos trifásicos que simplifican la carga igual en todas las fases.
- Sensores ambientales integrados que proporcionan notificaciones de puntos calientes dentro de los gabinetes.
- Cerraduras electrónicas RFID integradas que proporcionan control de acceso administrado a nivel de gabinete.
- Controlador reemplazable en campo para facilitar el mantenimiento y la capacidad de actualización mientras se mantiene la energía a cargas críticas.
- Relés de enclavamiento biestables para reducir el consumo de energía y aumentar la fiabilidad del servicio en los modelos Switched PDU.
- Tomacorrientes seguro mecánico con patente pendiente, que evitan desconexiones accidentales sin requerir cables especiales que pueden costar más de $200 USD por PDU.
- Integración nativa de software de los socios Sunbird® Software, ZPE Systems y RF Code; Power IQ® para eConnect, Nodegrid Manager™ y Centerscape.
- Soporte para la interfaz de programación de aplicaciones RESTful y la interfaz de línea de comandos.
- Modelos compatibles con TAA para el segmento federal, dentro del territorio de los Estados Unidos.
La amplia experiencia de CPI en soluciones de administración de energía de centros de datos abarca más de dos décadas, y la incorporación de eConnect como una solución completa para la distribución inteligente de energía desde 2012 destaca la misión central de CPI de proteger y potenciar las inversiones en tecnología de nuestros clientes desde el centro de datos hasta el
Edge. l catálogo de soluciones de energía eConnect de CPI incluye más de 350 configuraciones estándar que se pueden enviar en plazos de entrega cortos de manera individual o preinstaladas dentro de los gabinetes de CPI desde sus instalaciones de fabricación en Texas.
Pruebe las
PDU eConnect de nueva generación.