Febrero 2017 - Los Tomacorrientes de Bloqueo de Chatsworth Products Reciben Patente

La Tecnología Click Secure Previene Desconexiones Accidentals

eConnect PDU Locking Outlet - PDU_LOCKING_CLICK_RGB72.jpgAGOURA HILLS, California, 22 de febrero de 2017 - Las unidades de distribución de energía (PDU) inteligentes eConnect® de Chatsworth Products (CPI), ganadoras del premio CI&M Innovators Award de 2016, también han recibido una tercera patente de servicio público de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos. La patente estadounidense 9531126 reconoce la tecnología Click Secure de eConnect, un diseño de tomacorriente de bloqueo.

La tecnología Click Secure stá disponible en todas las PDU de eConnect con salidas IEC. La patente cubre el diseño de bloqueo y la carcasa en cada tomacorriente. La lengüeta de liberación y compresión permite insertar un enchufe de forma segura y asegurarlo a una PDU sin la necesidad de cables patentados, que protegen la energía y eliminan el costo de accesorios adicionales.

"Los PDU eConnect de CPI con tomacorrientes de bloqueo protegen los centros de datos de los periodos de inactividad críticos debido a la desconexión inadvertida del equipo de TI. La capacidad de utilizar el mecanismo de bloqueo con cables estándares puede ahorrar a cualquier organización de $50 a $200 por cada implementación de gabinete", afirma Ashish Moondra, Gerente Senior de Productos de CPI del área de Energía, Electrónica y Software.

Otras funciones clave de las PDU eConnect incluyen:

Consolidación IP Secure Array™ - Enlaza hasta 32 PDU bajo una única dirección IP mediante los cables Ethernet estándares.
Modelos de densidad de tomacorriente alto - Soluciones que admiten hasta 100 amperios y un elevado número de tomacorrientes C13 y C19
Clasificaciones de temperatura ambiente altas - Para utilizarse a temperatura ambiente de 149°F (65°C) en la clasificación de energía de entrada (kW)
Exactitud de monitoreo de +/-1 kW - Lectura de kW precisa con una exactitud de +/-1 para una medición de energía exacta
• Opciones de energía a medida - Las capacidades de personalización van de PDU accesibles para bloques de terminal hasta la personalización del color.

Las PDU de eConnect ofrecen la solución definitiva para el monitoreo de energía a nivel de bastidor, la distribución y el control en centros de datos en constante actualización. Disponible en más de 330 configuraciones estándares de cinco modelos de productos progresivos, las PDU eConnect pueden preinstalarse en gabinetes y bastidores de CPI sin costo adicional, ahorrando tiempo y dinero valiosos.

Para obtener más información sobre las PDU eConnect, visite la página de productos. Para obtener una lista completa de productos y soluciones patentadas de CPI, haga clic aquí.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2024 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías. 

CONTACTO DE PRENSA

Maren Price
Gerente de Contenidos de Marketing
Correo Electrónico: [email protected]

Ver todos los contactos de CPI

Para obtener información completa sobre medios y prensa, recursos y más, visite el kit de prensa del CPI.