Septiembre de 2016 - Chatsworth Products presenta tomacorrientes 60 C13 Monitored eConnect® PDU

La Densidad de Salida más alta de la Industria con un Diseño de Perfil Bajo

eConnect PDU con tomacorrientes de bloqueoWESTLAKE VILLAGE, California, 12 de septiembre de 2016—Las populares unidades de distribución de energía eConnect® (PDU) de Chatsworth Products (CPI) se han perfeccionado para incluir configuraciones de salida 60 C13 en modelos selectos, lo que las convierte en las primeras PDU inteligentes de la industria equipadas con altas densidades de salida en un diseño de bajo perfil.

"A medida que la demanda de recursos de TI sigue aumentando, más compañías están desplegando 48U y gabinetes de servidores más altos para apoyar a más equipos dentro de la superficie cuadrada definida. La liberación de 60 C13 Monitored eConnect PDU permite a los operadores de centros de datos optimizar su inversión en los gabinetes altos, mientras se benefician de todas las características de la plataforma inteligente EConnect", afirmó Ashish Moondra, gerente de productos sénior de Energía, Software y Electrónica de CPI.

Las 60 C13 Monitored eConnect PDU de CPI incluyen modelos trifásicos que soportan hasta 17.2 kW de potencia dentro de los mercados de América del Norte y 22 kW de potencia dentro de los mercados internacionales. Asimismo, todas las PDU eConnect ahora incluyen una tarjeta de 1 gigabit Ethernet, lo que permite a los usuarios conectarse a velocidades más rápidas y asegura la compatibilidad de las PDU con los más nuevos switches de red enviados hoy.

Además de estos nuevos beneficios, las PDU EConnect de CPI también incluyen estas características clave:

  • Consolidación IP Secure Array™: permite a los usuarios conectar hasta 32 PDU bajo una sola dirección IP mediante cables Ethernet estándar, reduciendo el tiempo de instalación y los costos.
  • La tecnología Click Secure: tecnología pendiente de patente ofrece salidas de bloqueo que sujetan de forma segura el equipo a la PDU sin necesidad de cables de alimentación exclusivos, protección de potencia y eliminación del costo de accesorios adicionales.
  • Alto grado de temperatura ambiente: considerado para funcionar en temperaturas que pueden alcanzar los 149 °F (65 °C).
  • Preinstalado en los gabinetes de CPI: disponible preinstalado en los gabinetes de CPI, lo que ahorra tiempo de instalación.

Seleccione la mejor PDU para su aplicación con el Selector de productos de PDU eConnect de CPI. Comparar hasta cuatro PDU a la vez, y luego imprimir o enviar por correo electrónico los resultados. Para obtener detalles completos de los productos y herramientas más libres, visite nuestra página web de PDU de eConnect.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.