Octubre de 2016: Chatsworth Products es el primero en crear nuevas maneras de administrar cables con el Administrador de cables vertical Motive

Accesorios sin Necesidad de Herramientas, Diseño único para Ajustabilidad sin Límites, Máximo Aprovechamiento del Espacio Interior

AGOURA HILLS, California, 21 de octubre: Chatsworth Products (CPI) es conocido por su calidad y experiencia en la administración de cables y el Administrador de cables vertical Motive™ recién lanzado, el cual tiene un diseño innovador y un conjunto de accesorios que no necesitan herramientas sin precedentes en la industria de los centros de datosAdministradores de cables verticales Motive.

El "Administrador de cables vertical Motive es un ejemplo perfecto del ingenio y la relación con los clientes de CPI para entender sus necesidades y desarrollar soluciones innovadoras que no tienen paralelo en la industria", afirma Duke Robertson, gerente de sistemas abiertos de producto de CPI.

El administrador de cables vertical Motive cuenta con un sistema de carriles integral que proporciona un ajuste ilimitado y soporte directo para grupos de cables en cualquier lugar dentro del administrador de cables, lo que permite el máximo aprovechamiento del espacio interior.

Además, el administrador de cable altamente versátil y amistoso con la fibra incluye cuatro accesorios que no necesitan herramientas y muchos elementos de diseño que promueven un uso intuitivo, lo cual mejora la experiencia del usuario. El diseño único de los accesorios proporciona numerosas configuraciones de segregación de cables que permiten el soporte directo de los cables con flujo de aire óptimo a través del administrador de cables, esto prepara las redes para mayor potencia en la alimentación a través de Ethernet (PoE).

Más ventajas:

Máximo aprovechamiento del espacio: el sistema integral de instalación proporciona un ajuste sin límites con el soporte directo versátil para grupos de cables, mientras permite el máximo aprovechamiento del espacio interior.
Diseño sin necesidad de herramientas e intuitivo: accesorios adjuntos al administrador de cables, esto permite el soporte y la administración de cables, así como una fijación rápida, extracción y ajuste.
Implementación sin esfuerzo: la forma y las funciones superiores proporcionan movimientos, agregados y cambios rápidos y fáciles a través del diseño intuitivo y ajuste sin herramientas.
Soporte de las necesidades actuales y futuras de cableado: la configurabilidad versátil y el diseño amigable de fibra mitigan las pobres prácticas de cableado con respecto a su holgura, radios de curvatura y organización.

Además, la puerta frontal del Administrador de cables vertical Motive cuenta con una bisagra pendiente de patente y un diseño de cerrojo. Con su capacidad para abrir desde la derecha o izquierda, la puerta ofrece una conveniencia de empuje para cerrar que asegura firmemente la puerta en su lugar. Además, un gancho integrado en la puerta frontal ofrece un espacio dedicado para que los técnicos puedan colgar un medidor de prueba.

El Administrador de cables vertical Motive puede ser utilizado con bastidores abiertos de dos y cuatro postes, y está disponible en una amplia variedad de alturas, anchos un diseño de cerrojo y configuraciones, que se adaptan a todos los requisitos de las instalaciones. También se envían parcialmente ensamblados, esto requiere mínimo embalaje, espacio de almacenamiento y ensamble, lo cual ahorra a los usuarios tiempo y dinero.

Para más detalles sobre el Administrador de cables vertical Motive de CPI, visite el sitio web, o póngase en contacto con nuestros Especialistas de soporte técnico.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2025 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías.