Septiembre de 2013: CPI agrega nuevas características y mejora el diseño de su bastidor estándar de dos postes

CPI agrega nuevas características y mejora el diseño de su bastidor estándar de dos postes  


Bastidor estándar de dos postes con conexión a tierra integradaWESTLAKE VILLAGE, California, EE. UU. Septiembre de 2013: Chatsworth Products (CPI) ha mejorado su popular bastidor estándar de dos postes, conocido como “EL bastidor” o “55053”, el producto que los clientes solicitan mediante un número.

El bastidor estándar líder en la industria es una solución de almacenamiento rentable de alta calidad para paneles de conexiones y conmutadores de red. El bastidor ocupa un espacio pequeño; por eso, es la mejor elección para muchas salas de telecomunicaciones y equipos donde el espacio es limitado.

El bastidor estándar, hecho de extrusión de aluminio, ofrece una solidez y una durabilidad inigualables. Un elemento conveniente es el espaciado universal en riel de 19" con espacios en U marcados y numerados. Está disponible en tres alturas: 7 pies (2.1 m), 8 pies (2.5 m) y 9 pies (2.7 m). El bastidor reforzado tiene certificación UL y una capacidad de peso de hasta 1,000 lb. (454 kg).

Las nuevas características agregadas al bastidor estándar de CPI incluyen las siguientes: 

  • Conexión a tierra con espárragos de conexión y juego de puente a tierra para bastidor (solicitar por separado)
  • Altura de 52 U en bastidores de 8' de altura
  • Acabado blanco glacial

Ahora con 52 unidades de bastidor y ensamblaje acoplado, el bastidor estándar tiene un espacio de conexión a tierra preparado y agregado a un lado del canal de bastidor. El juego de puente a tierra para bastidor (solicitar por separado) permite un acoplamiento rápido y fácil al sistema de conexión a tierra de telecomunicaciones y, por lo tanto, reduce la necesidad de mano de obra para la instalación.

Michael Moore, Gerente de Productos de Arquitectura Abierta de CPI, indicó: “Las nuevas características de conexión a tierra de CPI incluidas en el bastidor estándar de dos postes garantizan una conexión a tierra apropiada, así como una reducción del tiempo de labor. Este nuevo diseño no utiliza ningún espacio de la unidad de montaje del bastidor en el espacio de bastidor, lo que permite ahorrar dinero y utilizar completamente el equipo”.

Ahora está disponible en blanco glacial, que es un nuevo color estándar de CPI. El acabado en blanco glacial es altamente reflectante y ayuda a iluminar filas de equipo angostas, ofrece mejor visibilidad y reduce los gastos de energía.

Para obtener más información sobre las actualizaciones hechas al bastidor estándar de CPI, visite nuestra página web del bastidor de dos postes.

Acerca de Chatsworth Products

Chatsworth Products (CPI) es un fabricante mundial de productos y soluciones de infraestructura de TI y automatización industrial que protegen su creciente inversión en tecnología de la información y las comunicaciones. Actuamos como su socio comercial y estamos excepcionalmente preparados para responder a sus requisitos, con disponibilidad global y personalización rápida del producto, lo que le dará una ventaja competitiva. Con décadas de experiencia en ingeniería de soluciones térmicas, de administración de energía y de cables para centros de datos, redes empresariales y mercados de contenedores industriales, CPI está bien posicionado para proporcionarle una experiencia inigualable en aplicaciones, servicio al cliente y asistencia técnica, así como una red global de distribuidores líderes en el sector. La amplia oferta de CPI incluye los siguientes productos y servicios: Gabinetes, Sistemas de Contención y Contenedores Industriales, Administración de Cables, Bandeja y Escalerilla Porta Cables, Administración de la Energía, Monitoreo y Seguridad Ambiental, Conexión al Sistema de Tierra, Sistemas de Bastidores Abiertos, Sistemas de Protección Sísmica, Sistemas para Montaje en la Pared y Cableado por Zonas y Contenedores para Inalámbricos.

©2024 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. Chatsworth Products, Clik-Nut, CPI, CPI Passive Cooling, CUBE-iT, Motive, Secure Array, eConnect, Evolution, GlobalFrame, MegaFrame, OnTrac, QuadraRack, RMR, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame y Velocity son marcas comerciales de registro federal de Chatsworth Products, Inc. EuroFrame, Simply Efficient y ZetaFrame son marcas comerciales de Chatsworth Products, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivas compañías. 

CONTACTO DE PRENSA

Maren Price
Gerente de Contenidos de Marketing
Correo Electrónico: [email protected]

Ver todos los contactos de CPI

Para obtener información completa sobre medios y prensa, recursos y más, visite el kit de prensa del CPI.